Misurazione della portata ad alta temperatura

Monitoraggio dell'efficienza per scambiatori di calore e generatori di vapore

Image product application page on website

Misurazione della portata ad alta temperatura in impianti metallurgici

Gli scambiatori di calore e i generatori di vapore sono componenti essenziali che migliorano in modo significativo l'efficienza energetica e il controllo di processo della produzione di metalli.
Gli scambiatori di calore sono utilizzati per recuperare il calore residuo da processi ad alta temperatura come altiforni e forni elettrici ad arco, trasferendolo all'aria o all'acqua in ingresso per ridurre il consumo energetico. Aiutano anche a raffreddare metalli fusi, gas o apparecchiature , garantendo temperature ottimali per processi come la fusione e la laminazione.
I generatori di vapore producono vapore dall'acqua, che viene utilizzato per generare elettricità, azionare apparecchiature meccaniche e fornire il riscaldamento del processo in forni, fornaci o macchinari per la laminazione. Vengono inoltre utilizzati nelle operazioni di asciugatura e aiutano a mantenere i livelli di calore necessari per la fusione o la raffinazione dei metalli. Insieme, questi sistemi non solo migliorano l'efficienza energetica della produzione di metalli, ma contribuiscono anche al risparmio sui costi e alla sostenibilità riducendo il consumo di carburante e l'impronta di carbonio complessiva del settore.