Miglioramento delle operazioni della diga per materiale di scarto grazie alla strumentazione di misurazione

Miglioramento delle operazioni minerarie, assicurando una maggiore efficienza e sicurezza nella gestione delle dighe per materiale di scarto.

Improved Tailings Dam Operations by Leveraging Measurement Instrumentation

Portate ottimali per monitorare i livelli dell'acqua e le concentrazioni di sedimenti

Le dighe terminali sono strutture indispensabili nelle operazioni minerarie, e servono da fondamentali sistemi di contenimento per i rifiuti di lavorazione dei minerali. Tuttavia, la gestione di queste strutture presenta una serie di sfide. Gli operatori devono affrontare il raggiungimento e il mantenimento di portate istantanee ottimali, il monitoraggio dei livelli dell'acqua e il controllo della percentuale di solidi nei fanghi di coda. A complicare ulteriormente le cose le variazioni di pressione e l'accumulo di sedimenti che possono influenzare significativamente l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di dighe per scorie. Per affrontare queste complessità, gli operatori minerari si affidano sempre più alle tecnologie avanzate dei sensori. I sensori di densità dei liquidi con sospensioni solide e del flusso delle dighe per scorie consentono agli operatori di raccogliere in tempo reale informazioni e approfondimenti fondamentali per prendere decisioni informate. Con la strumentazione di misura di Emerson, gli operatori possono ottenere un monitoraggio e un controllo affidabili, che consentono loro di affrontare in modo proattivo i problemi e ottimizzare le prestazioni della diga di scarico.