Prevenzione delle perdite in un processo stabile con una soluzione clamp-on
Durante le operazioni di produzione dei metalli l'acqua viene utilizzata in vari processi critici, come per il raffreddamento di fornaci e apparecchiature, l'estinzione dei metalli fusi e la pulizia dei gas. Il gas viene principalmente utilizzato come combustibile per il riscaldamento delle fornaci e per la produzione di energia, nonché come agente riducente in processi come l'altoforno per l'estrazione dei metalli dai minerali. Inoltre, i gas aiutano nel controllo delle emissioni, catturando sottoprodotti nocivi quali l'anidride solforosa e il monossido di carbonio. È essenziale individuare le perdite sia negli impianti idrici che in quelli del gas, poiché le perdite possono provocare cali di energia, inefficienze operative e rischi per la sicurezza. Ad esempio, le perdite di gas possono causare incendi o esplosioni, mentre le perdite di acqua possono causare problemi di raffreddamento e danni alle apparecchiature, con conseguenze sul processo di produzione e sull'ambiente.