Misura di livello e controllo dell'inventario di pellet di ferro nell'industria mineraria

Ottimizza le consegne ed evita l'esaurimento delle scorte nei silos di ferro grazie al monitoraggio dei serbatoi

Level Measurement and Inventory Control of Iron Pellets in the Mining Industry

Monitoraggio in tempo reale dei silos per un inventario accurato

Il monitoraggio accurato dei livelli di pellet di ferro nei silos è fondamentale per un controllo affidabile dell'inventario e una pianificazione efficiente delle consegne. I pellet di ferro sono generalmente stoccati in grandi silos e un singolo sito di lavorazione spesso gestisce più silos, situati spesso in aree remote. Per gli operatori del settore metallurgico e minerario, il monitoraggio dell'inventario in tutti i silos è impegnativo e rende difficile garantire scorte sufficienti per una produzione senza interruzioni e il rispetto dei tempi di consegna pianificati. Un sistema di gestione dell'inventario dei serbatoi affronta queste problematiche fornendo visibilità in tempo reale dei livelli delle scorte sia sul campo che nella sala di controllo, associando la registrazione dei dati per una pianificazione più intelligente dell'inventario e del rifornimento. Ciò garantisce una gestione ottimizzata dell'inventario, evita costosi esaurimenti delle scorte e supporta un flusso di produzione continuo per la massima efficienza operativa.