Misura di livello per lo stoccaggio di calce viva nella lavorazione del minerale di metallo

Misura con precisione i livelli di calce viva nei silos per ottimizzare la manutenzione, la pulizia tempestiva ed evitare interruzioni

Level Measurement for Burnt Limestone Storage in Metal Ore Processing

Monitora i livelli nel silo con la tecnologia a radar non contattivo

La calce viva viene stoccata in silos prima del trattamento. Genera molta polvere durante il processo di riempimento e tende ad aderire alle pareti dei silos, creando buchi a camino e accumuli. Poiché si tratta di un materiale critico per il processo, è necessario controllare e monitorare il livello effettivo nei silos per evitare che il processo si arresti. Sapere come la calce viva viene distribuita all'interno del silo consente il rilevamento degli accumuli. In tal modo si facilita la pianificazione di manutenzione e pulizia tempestive per evitare interruzioni impreviste del processo e le relative perdite di tempo e denaro.