Misura di livello per stoccaggio di carbone e coke nella lavorazione dei minerali metalliferi

Misura con precisione i livelli nei silos di carbone e coke per evitare spegnimenti dei forni

Level Measurement for Coal and Coke Storage in Metal Ore Processing

Monitoraggio continuo del livello con tecnologie radar affidabili

Il carbone viene stoccato in silos che alimentano la cokeria, che a sua volta alimenta il forno con il coke. In genere è presente almeno un silo per ogni forno. Il coke può essere miscelato con minerale durante il processo di sinterizzazione. Se i silos di carbone sono vuoti, il forno deve essere spento. Poiché il combustibile è fondamentale per il processo, è necessario controllare e monitorare il livello effettivo nei silos, per evitare arresti del processo.