Misura di livello per lo stoccaggio di pellet di ferro

Misurare con precisione il livello di pellet di ferro immagazzinati nei silos per monitorare in modo affidabile l'inventario del prodotto finale

Level Measurement for Iron Pellet Storage

Monitoraggio continuo dell'inventario con tecnologia radar senza contatto

I pellet di ferro (il prodotto finale) vengono stoccati in silos prima del trasferimento o della spedizione. Di solito vengono stoccati in ampi silos. Un sito per la lavorazione del ferro solitamente dispone di numerosi silos per i pellet. È molto difficile per gli operatori monitorare da vicino i livelli complessivi delle scorte in tutti i silos del campo, al fine di garantire forniture sufficienti per un efficiente programma di consegna del prodotto finale.