Monitoraggio continuo dei materiali con tecnologia radar senza contatto
Il carbone viene raccolto in grandi cumuli man mano che viene estratto e frantumato dalla miniera. Un nastro trasportatore posizionabile (stacker) sposta il carbone in ingresso in un'area aperta. Man mano che l'area si riempie, lo stacker si sposta in una nuova area. Il carbone si muove velocemente e diventa polveroso quando viene scaricato sui cumuli, rendendo difficile una misurazione affidabile. Gli addetti alle operazioni devono sapere quando il cumulo raggiunge una distanza predeterminata dallo stacker, in modo da poterla spostare. Grazie alla misurazione di livello radar, è possibile ottenere un monitoraggio ad elevata accuratezza per garantire funzionamento continuo, efficienza del processo e controllo dell'inventario.