Monitoraggio continuo del livello con tecnologia radar senza contatto
I pellet di ferro e il manganese sono esempi di prodotti generalmente immagazzinati in silo prima di essere trasferiti o spediti. Conoscere la quantità (tonnellaggio) del prodotto finale aiuta a determinare l'efficienza del processo. È probabile che la superficie del materiale sia irregolare, rendendo molto difficile per gli operatori monitorare attentamente i livelli complessivi di scorta in tutti i silo e conoscere la quantità di materiale disponibile per la spedizione. Alcuni materiali possono essere ancora molto polverosi quando vengono aggiunti ai silo.