Monitora costantemente i livelli di inventario con la tecnologia radar
I materiali presenti nei contenitori per la fornitura giornaliera di produzione e nei silo di additivi possono includere prodotti ottenuti in diverse fasi del processo di estrazione, come polvere di concentrato di rame, allumina, granuli di silice o ceneri volanti. Ciò potrebbe includere anche materiali che vengono portati nella miniera per essere utilizzati come additivi nella produzione, come cemento, calce, argilla bentonitica o altri materiali secchi. In entrambe le situazioni è importante sapere quanto materiale è disponibile per la produzione o se è necessario rifornirlo. L'automazione della gestione dell'inventario è fortemente auspicabile per soddisfare le esigenze produttive. Nei silo di produzione e additivi, il livello può variare rapidamente con lo svuotamento e il riempimento dei silo stessi, rendendo fondamentale una misurazione reattiva del livello per determinare le scorte adeguate per la produzione. Inoltre, i materiali asciutti sono molto polverosi, il che rende difficili le misurazioni.