Panoramica sulle applicazioni
Le dighe di contenimento per le scorie e i bacini aperti sono utilizzati per il contenimento delle scorie minerarie e il recupero delle acque di processo. Misure di livello affidabili aiutano a migliorare la visibilità, ridurre le ispezioni manuali e supportare una gestione sicura delle dighe nei grandi siti minerari.
Sfide principali
- Visibilità limitata dei livelli sui bacini e sulle risorse per il recupero dell’acqua.
- Ispezioni manuali e località remote aumentano rischi operativi e costi.
- Fornisce una visibilità continua sul livello dei bacini.
- Riduce il numero di visite manuali presso il sito.
- Contribuisce a proteggere le apparecchiature per il recupero dell'acqua.
- Radar non contattivo wireless per il monitoraggio continuo del livello dei bacini aperti
- Rilevamento del livello puntuale wireless per la protezione della pompa con il rilevamento dell'interfaccia dei liquidi con sospensioni solide e depositi di materiali solidi
- Misura wireless del livello in ambiente sommerso per il monitoraggio del livello di dighe e bacini mediante la pressione
Domande frequenti
La misura del livello per le dighe di contenimento delle scorie utilizza tecnologie di rilevamento continuo o del livello puntuale per il monitoraggio del livello dei liquidi, delle condizioni dei bacini aperti e degli accumuli di solidi o di liquidi con sospensioni solide nelle aree di stoccaggio delle scorie minerarie. Aiuta gli operatori a tenere traccia dei cambiamenti nei bacini di scorie e a prendere decisioni più certe e informate da una postazione remota o centrale.
Durante le operazioni minerarie si monitora il livello della diga per le scorie per aiutare a prevenire la tracimazione, supportare la gestione sicura dell'acqua, ridurre le ispezioni manuali e migliorare la visibilità sulle risorse remote critiche. I bacini di scorie supportano anche il recupero dell'acqua, quindi misure affidabili possono aiutare gli operatori a capire quando l'acqua può essere riutilizzata e quando le condizioni dei liquidi con sospensioni solide possono rappresentare un rischio per le apparecchiature di pompaggio.
La misura di livello wireless riduce la necessità di lunghi cablaggi, scavi, conduit e cavi di segnale su terreni vasti o difficili. In tal modo si riduce la complessità dell'installazione e si facilita l'aggiunta o il trasferimento di punti di misura man mano che le dighe per le scorie e i bacini a cielo aperto si evolvono nel corso della vita della miniera.
Il monitoraggio remoto del livello invia i dati sul livello di serbatoi, bacini, silos e altri asset a una posizione centrale, riducendo la necessità di controlli manuali di routine e visite in loco. Ciò è particolarmente utile per le dighe per scorie e i bacini aperti situati in aree remote o di difficile accesso.
Il radar wireless non contattivo è particolarmente adatto per il monitoraggio continuo del livello di bacini aperti e dighe per le scorie, poiché misura senza entrare in contatto con il fluido e supporta i punti di misura remoti. Anche la misura di livello sommergibile wireless può essere presa in considerazione per il monitoraggio del livello di bacini e dighe, a seconda dei requisiti dell'applicazione.
Il rilevamento del livello puntuale può aiutare a rilevare quando liquami o solidi salgono verso l'ingresso di una pompa. Se installato a un'altezza prestabilita, può avvisare gli operatori prima che i solidi entrino nella pompa, contribuendo a ridurre il rischio di intasamento e favorendo il recupero dell'acqua dal bacino.