Monitoraggio continuo dell'inventario con tecnologia radar e di livello puntuale
Una volta frantumato e classificato, il calcare viene immagazzinato in silos prima dell'immissione nel forno. Il calcare genera una grande quantità di polvere durante il processo di riempimento e svuotamento. Il materiale tende a diventare appiccicoso e si accumula sulle pareti dei silos. Poiché si tratta di una materia prima essenziale, gli operatori devono monitorare continuamente i livelli di inventario per garantire una fornitura costante al processo di produzione del calcare.