Monitoraggio e controllo del livello affidabili con tecnologia radar e interruttore
Il minerale di talco viene fornito dalle miniere a cielo aperto ad un magazzino all'inizio del processo di fresatura. Il minerale di talco viene immagazzinato in pile in magazzino dove le dimensioni del magazzino o la superficie irregolare dei cumuli di materiale rendono difficili misurazioni accurate e in tempo reale. Gli operatori devono misurare accuratamente il livello di inventario su base giornaliera per garantire che il materiale sia disponibile per la produzione. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.