Monitoraggio del livello affidabile con tecnologia radar senza contatto
Il prodotto finito di potassio granulare viene trasferito in magazzini/grandi silos in loco, dove vengono stoccati separatamente i diversi gradi di potassio. Il potassio granulare deriva dalla compattazione del materiale finemente macinato e ha dimensioni e forma molto regolari. Il potassio granulare è conservato in grandi contenitori a cupola che possono raggiungere 50 m (165 piedi) di diametro, rendendo molto difficile la misurazione accurata del contenuto del contenitore. Questa mancanza di misurazioni affidabili ha un impatto sulla gestione dell'inventario e sulle capacità di controllo degli operatori.