Misura di livello delle scorte di carbone grezzo

Misura con precisione i livelli di carbone grezzo anche in condizioni di stoccaggio difficili per ottimizzare la portata al frantumatore.

Level Measurement of Raw Coal Stockpiles

Monitoraggio continuo dei materiali con tecnologia radar senza contatto

Il carbone grezzo viene scaricato in un deposito o magazzino in pezzi di circa 15 cm (6 pollici), che vengono quindi ridotti da un fantumatore in dimensioni di circa 4 cm (1,5 pollici). Il carbone grezzo è polveroso e viene stoccato in cumuli irregolari in enormi depositi, rendendo difficoltoso il rilevamento di misure accurate. Una misura di livello affidabile è importante per gli operatori del settore per garantire il flusso continuo verso il frantumatore e prevedere che l'inventario rispetti i programmi di spedizione.