Sensori per la misura del livello per lo stoccaggio della calce
La miscelazione della calce viva con l'acqua trasforma i due materiali in calce spenta (o idratata), un prodotto finale. La calce spenta viene stoccata in sili prima di essere imballata e spedita. Le dimensioni dei sili di stoccaggio della calce variano da sito a sito e anche all'interno dello stesso sito. Indipendentemente dalle dimensioni dei singoli sili, la calce è una polvere molto fine e volatile, che tende ad accumularsi abbondantemente sulle superfici interne del serbatoio. A causa del peso maggiore delle particelle di calce spenta, la polvere si accumula in modo massiccio e irregolare nei sili, rendendo particolarmente difficile per gli operatori misurare il livello in modo accurato.