Misura di livello dei silos di polvere di talco nella produzione di talco

Misurazione accurata e in tempo reale dei livelli di polvere di talco, nonostante le condizioni difficili e polverose, per migliorare la gestione dell'inventario.

Level Measurement of Talc Powder Silos in Talc Production

Monitoraggio continuo dell'inventario con la tecnologia dei radar non contattivi

La sottile polvere finale di talco viene immagazzinata nei silos fino a quando non viene confezionata o spedita in blocco. La polvere di talco genera una grande quantità di polvere durante i processi di riempimento e svuotamento, con conseguenti condizioni difficili e polverose nei silos. Gli operatori devono misurare con precisione la quantità di polvere di talco stoccata per rispettare i programmi di consegna, soddisfare i requisiti di rendicontazione dell'inventario dell'impianto e migliorare le capacità di gestione e controllo delle scorte. L'installazione di un'affidabile tecnologia di interruttori di livello aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.