Misura in modo efficace i livelli del pozzetto per i fanghi e la densità della linea di alimentazione
Le attività minerarie si affidano agli idrocicloni per la loro efficienza nel separare i solidi dai liquidi o nel separare le particelle in base alla loro densità e dimensione. Questi dispositivi sono fondamentali in varie fasi della lavorazione dei minerali, aiutando gli operatori a ottenere le dimensioni desiderate delle particelle, a recuperare risorse preziose e a migliorare l'efficienza della macinazione. Gli idrocicloni presentano una serie di sfide. Una sfida comune è la costante necessità di messa a punto e ottimizzazione per garantire prestazioni ottimali. Fattori quali fluttuazioni nella composizione dell'alimentazione, diverse dimensioni delle particelle e cambiamenti nelle proprietà del minerale possono influire sull'efficienza complessiva degli idrocicloni. Gli operatori incontrano spesso difficoltà nel mantenere un'efficienza di separazione costante e nel gestire le interruzioni causate dall'usura. Sfruttando le soluzioni Emerson, gli operatori possono superare gli ostacoli associati agli idrocicloni e massimizzare il potenziale di questi dispositivi essenziali per una migliore lavorazione dei minerali.