Monitoraggio continuo dei materiali con la tecnologia a radar non contattivo
Il cloruro di potassio (potassa) è un sale che si trova naturalmente in abbondanza negli antichi fondali marini. La roccia salina viene ricevuta e stoccata in grandi silos, in attesa di entrare nel processo di produzione. È difficile valutare la quantità reale di rocce saline rimaste nei silos, a causa delle forme irregolari e della polverosità del materiale. Gli operatori devono monitorare costantemente la quantità di materiale a disposizione per garantire la fornitura di sale al processo di produzione di salamoia, essenziale per la produzione di potassa.