Misurazione del livello di sale immesso nei frantoi per la lavorazione della potassa

Misura con precisione i livelli delle materie prime per garantire una ricarica rapida dei frantumatori anche in presenza di rapidi cambiamenti dei livelli.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Prevenzione delle interruzioni del processo grazie alla tecnologia a radar non contattivo

Il materiale grezzo di roccia salina viene trasportato con autocarri o sistemi di trasporto nel frantumatore per la triturazione iniziale e la riduzione delle dimensioni. È possibile includere un setaccio (grizzly) sotto il frantumatore per separare le rocce in modo che i pezzi più piccoli passino attraverso e i pezzi più grandi vengano catturati per una nuova frantumazione. Sul vaglio deve essere lasciata una quantità minima di materiale che funga da cuscinetto, per proteggere il vaglio dall'impatto delle rocce più grandi. Quando viene trasportato nel frantumatore, il materiale si muove rapidamente lungo il processo di frantumazione. Il livello che varia rapidamente deve essere sempre monitorato per determinare quando il materiale raggiunge un livello minimo, in modo che si possa avviare il carico successivo. La misura di livello è complessa perché il materiale è di forma irregolare e molto polveroso, mentre la distanza complessiva può raggiungere i 30 m (98 ft).