Ottimizzazione dell'uso dei reagenti negli impianti di litio

Ottieni un controllo ottimale della concentrazione con i densimetri a forcella Micro Motion™.

Optimizing Use of Reactive in Lithium Plants

Misura della densità di carbonato di sodio e della temperatura in tempo reale e in linea

Il processo di produzione del carbonato di litio inizia nei pozzi di salamoia con una concentrazione di litio molto bassa, quindi, dopo successive fasi di purificazione e concentrazione in bacini, raggiunge il grado commerciale di carbonato di litio per batterie.  One critical step in this process involves a chemical reaction with Sodium Carbonate to precipitate Lithium Carbonate. Il carbonato di sodio è un additivo molto costoso che viene spesso aggiunto in eccesso al processo per garantire la massima estrazione del litio. Il controllo della concentrazione di carbonato di sodio è quindi fondamentale per garantire la massima estrazione del litio al costo più basso possibile.

 

Il densimetro a forcella Micro Motion fornisce in tempo reale la misura in linea della densità di carbonato di sodio e della temperatura, che sono fondamentali per impostare un controllo della concentrazione. Senza queste misure, le aziende devono fare affidamento solo sul campionamento manuale della densità, che non garantisce un controllo ottimale della concentrazione, portando a un uso eccessivo di reagente.