Monitoraggio continuo del livello con la tecnologia a radar non contattivo
Man mano che procede lungo il processo di pulizia e triturazione, il materiale di potassa viene raccolto nei contenitori di produzione in vari punti. Durante il processo di dimensionamento, il materiale sovra o sottodimensionato viene rimesso in circolo per un ulteriore trattamento. Il materiale sovradimensionato può essere nuovamente triturato, mentre quello sottodimensionato può essere inviato all'area di compattazione per diventare potassa granulare. La polvere molto fine viene inviata all'area di cristallizzazione per essere trasformata in un liquido o in un concime in polvere più fine. Nei contenitori di produzione e dimensionamento, il livello può cambiare rapidamente quando i sili si svuotano e si riempiono, rendendo una misura di livello reattiva un fattore critico per determinare forniture adeguate per la produzione. Inoltre, il materiale è molto polveroso, caratteristica che rende difficili le misurazioni.