Monitoraggio della temperatura per la determinazione dello stato delle apparecchiature rotative

Pompe, nastri trasportatori, motori e altre apparecchiature rotative

Rotating Equipment Health Temperature Monitoring

Monitorare lo stato delle apparecchiature rotative misurando la temperatura di superficie

Il monitoraggio della temperatura degli asset può aiutare a rilevare i segni precoci del declino dello stato dei macchinari ed evitare costosi tempi di fermo indesiderati per le riparazioni. Il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros™ è una soluzione facile da installare e conveniente per il monitoraggio della temperatura di superficie delle apparecchiature rotative all'interno di un impianto, che consente di ottenere informazioni utili su un declino precoce e di intraprendere rapidamente un'azione preventiva. Quando viene abbinata all'applicazione Plantweb Insight™ Asset View, gli utenti possono configurare allarmi quando la temperatura di superficie supera una soglia specificata.