Misurazione della portata di gas e acqua negli impianto di sinterizzazione

Controllo non intrusivo della portata di acqua e gas con i misuratori clamp-on a ultrasuoni

Image product application page on website

Soluzione flessibile per l'impianto di sinterizzazione

Un impianto di sinterizzazione è una struttura essenziale nel processo di produzione di ferro e acciaio, in cui il minerale di ferro fine viene riscaldato e agglomerato per formare una massa porosa denominata "sinter" che viene quindi utilizzata negli altiforni per la produzione di ferro fuso.

Il processo di sinterizzazione utilizza volumi significativi di acqua e gas, e questo pertanto richiede un monitoraggio e un controllo accurati. I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi sono adatti per le seguenti applicazioni:

  • Misurazione e controllo della portata dell'acqua di processo e di raffreddamento
  • Monitoraggio della portata di gas naturale e aria di combustione
  • Monitoraggio della portata dell'acqua irrorata