Garantisci operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una misurazione del livello accurata
La misurazione del livello dell'inventario delle materie prime dell'acciaieria, quali minerale di ferro, carbone e calce, è fondamentale per garantire un funzionamento continuo 24 ore su 24 ed evitare costose interruzioni della produzione. Il monitoraggio accurato e in tempo reale dei livelli di rinfuse solide nei silo, nei contenitori e nelle riserve di stoccaggio consente agli operatori dell'impianto di ottimizzare la movimentazione dei materiali, programmare consegne tempestive e mantenere livelli ottimali di inventario. Le nostre soluzioni avanzate per la misurazione del livello offrono prestazioni affidabili negli ambienti difficili e polverosi tipici degli impianti di produzione dell'acciaio, fornendo la precisione necessaria per mantenere le operazioni in esecuzione senza interruzioni.