Garantisci una refrigerazione che funziona correttamente nei circuiti dell'aria compressa
L'aria compressa è utilizzata in numerose applicazioni minerarie. È importante che quest'aria venga raffreddata all'uscita dal compressore. Un metodo di refrigerazione dell'aria consiste nell'utilizzare un sistema a circuito chiuso. Sistemi di questo tipo sono soggetti a degrado nel tempo. Il monitor di temperatura Rosemount™ Synchros™ può essere utilizzato per monitorare la temperatura superficiale delle linee dell'aria compressa. Se le temperature superano i valori accettabili, è una prima indicazione che il sistema di refrigerazione deve essere controllato per garantire un raffreddamento adeguato.