Prevenzione del guasto del compressore d'aria dovuto a temperature ambiente elevate
Compressori d'aria surriscaldati possono portare all'arresto del processo in una varietà di impianti di processo. Il monitoraggio della temperatura ambiente vicino al lato di ingresso di un compressore può fornire informazioni su un potenziale surriscaldamento. Il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros™ è una soluzione facile da installare e conveniente per il monitoraggio wireless della temperatura ambiente all'ingresso del compressore. Se utilizzata con l'applicazione Plantweb Insight™ Asset View, questa apparecchiatura può essere configurata per fornire un allarme quando la temperatura ambiente non rientra nel campo di lavoro specificato.