Una tecnologia ineguagliata per progetti di cattura e sequestro del carbonio
Il CCS è il processo di cattura delle emissioni di CO₂ provenienti da fonti industriali e il loro stoccaggio nel sottosuolo per ridurre i gas serra. La misurazione accurata della CO₂ catturata è fondamentale e la tecnologia Coriolis offre notevoli vantaggi rispetto ad altre tecnologie. I misuratori a effetto Coriolis misurano direttamente il flusso di massa, eliminando la necessità di conversioni di densità che possono introdurre errori. Inoltre, le proprietà della CO₂ possono cambiare con le variazioni di pressione e temperatura, e i misuratori a effetto Coriolis Micro MotionTM eccellono in queste condizioni, fornendo misurazioni ad alta precisione indipendentemente dallo stato gassoso, liquido o supercritico della CO₂. Un altro vantaggio delle applicazioni CCS è rappresentato dalla verifica intelligente del misuratore, che verifica costantemente la calibrazione e le prestazioni del contatore, riducendo la necessità di frequenti calibrazioni sul campo, una vera sfida nelle località remote di sequestro del carbonio. Infine, i misuratori a effetto Coriolis Micro MotionTM sono disponibili in varie opzioni di materiale, garantendo la compatibilità con anidride carbonica secca (gassosa) o anidride carbonica bagnata (contenente vapore acqueo).