Misura della conduttività nell'unità di alchilazione idrofluorica (HFA)

Mantenere la sicurezza dell'impianto

Hydrofluoric Alkylation Unit (HFA)

Prolungare la durata del sensore di conduttività

Le sostanze chimiche altamente corrosive nel tamburo di accumulo del polimero possono rapidamente danneggiare i sensori e creare situazioni pericolose. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 242 a flusso continuo con rivestimento sostituibile è una soluzione ideale per misurare la conduttività nell'uscita dal tamburo di accumulo del polimero, al fine di identificare la transizione di fase tra l'emulsione di polimero e l'acqua. Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 400 può essere utilizzato per monitorare la conduttività al fine di rilevare perdite nelle bobine di raffreddamento e negli scambiatori di calore.