Rileva i problemi di corrosione prima che influiscano sui tempi di funzionamento dell'impianto
L'adozione di materie prime per biocarburante da parte delle raffinerie è causata da una serie di fattori, tra cui la conformità normativa, la sostenibilità e la diversificazione del loro portafoglio di prodotti. Tuttavia, l'introduzione di queste materie prime comporta rischi significativi a causa delle loro differenze chimiche rispetto alle materie prime grezze tradizionali. Per affrontare questi rischi, molte raffinerie hanno intrapreso costosi progetti di conversione per proteggere i loro impianti dai danni causati dai biocarburanti. Inoltre, le raffinerie si affidano sempre più ai trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount™ di Emerson per rilevare rapidamente la corrosione e mitigare i rischi indesiderati, contribuendo a garantire che i loro asset critici rimangano sani e affidabili. Con queste strategie in atto, le raffinerie possono gestire in modo efficace le sfide legate all'integrazione di materie prime per biocombustibile nei processi di raffinazione, garantendo al contempo la sicurezza e la longevità delle apparecchiature. Contattaci oggi stesso per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni migliori per il monitoraggio della corrosione degli impianti di biocarburanti