Tranquillità nella misura fiscale con Rosemount Ultrasonic
La misura fiscale si verifica quando vengono scambiati liquidi o gas tra parti diverse. Il pagamento e l'imposta sono in genere in funzione della quantità di liquido o di gas trasferiti, rendendo fondamentale l'accuratezza della misura. Nella misura fiscale del gas naturale, è comune che entrambe le parti utilizzino singoli strumenti di misura per garantire che ricevano un resoconto accurato del gas che viene acquistato/venduto. Il misuratore di portata a ultrasuoni per gas a doppia configurazione 3416 4+2 Rosemount™ e il misuratore di portata a ultrasuoni per gas a doppia configurazione 3417 4+4 Rosemount™ offrono tranquillità combinando un misuratore a quattro percorsi e un misuratore di percorso aggiuntivo 2/4, tutto in un unico strumento. Ciò consente ai clienti di ridurre i costi acquistando meno strumenti e garantendo al contempo che stiano misurando il livello di misura fiscale per tutte le parti coinvolte.