Risoluzione delle esigenze di misurazione con il misuratore Roxar Watercut di Emerson
Le attività a valle sono la raffinazione, la distribuzione e la vendita di petrolio greggio e gas naturale. Le esigenze di misurazione correlate a queste attività sono molte, inclusa la misura del watercut. L'offload in genere richiede la misurazione del watercut, ed esistono punti di misura del watercut anche nelle raffinerie. La misura del watercut a passaggio pieno altamente sensibile e affidabile garantita dal misuratore Roxar Watercut è la soluzione ideale per queste applicazioni.