Misurazione sicura e accurata per il rifornimento di veicoli pesanti e leggeri
L'idrogeno, una delle risorse naturali più abbondanti nel mondo, si sta espandendo come fonte di energia efficiente e sostenibile che sfrutta un terzo di energia in meno rispetto alla benzina. Per essere utilizzato come combustibile, il gas idrogeno viene compresso a pressioni comprese tra 350 e 700 bar, quindi distribuito attraverso un erogatore, come un erogatore di benzina o gasolio, nel serbatoio di un veicolo. Oltre all'erogazione di idrogeno, esiste anche una crescente domanda di fornitura di idrogeno ad alta pressione tramite camion perché le stazioni di rifornimento possono non essere ubicate vicino alle strutture di produzione di idrogeno.
A causa delle alte pressioni e/o delle temperature sotto zero necessarie per contenere l'idrogeno, sia lo stoccaggio che l'erogazione possono essere difficili. I misuratori di portata ad alta pressione a effetto Coriolis Micro Motion sono progettati per rispondere a queste sfide ed essere impiegati su veicoli leggeri e pesanti, riducendo al minimo i pericoli e garantendo la migliore accuratezza e affidabilità del settore.