Monitoraggio della temperatura per l'efficienza dello scambiatore di calore

Monitoraggio della temperatura di superficie delle linee di ingresso e uscita dello scambiatore di calore 

Heat Exchanger Efficiency Temperature Monitoring

Rilevare le incrostazioni dello scambiatore di calore monitorando la temperatura superficiale

Le incrostazioni degli scambiatori di calore si verificano in tutti i settori. L'accumulo indesiderato di materiale sulle superfici degli scambiatori di calore causa inefficienze. L'uso dei monitor di temperatura Rosemount™ Synchros™ sulle linee di ingresso e uscita dello scambiatore di calore può aiutare a rilevare segni di incrostazioni. Il rilevamento precoce può ridurre i tempi di manutenzione e aumentare l'efficienza del processo.