Migliora la sicurezza e rispetta gli standard con la tecnologia radar 2 in 1
Molti serbatoi di stoccaggio per rinfuse non sono ancora dotati di protezione da tracimazione indipendente e un problema comune nei siti brownfield è che non ci sono ugelli disponibili per l'aggiunta di un sensore di allarme di livello alto. Modifiche meccaniche come l'aggiunta di aperture ai serbatoi possono essere proibitive a causa di vincoli di costi e tempi, soprattutto se è necessario un tubo di calma aggiuntivo, ad esempio per un serbatoio con tetto flottante. I progressi nella tecnologia radar hanno creato un misuratore radar 2 in 1 che risolve elegantemente questo problema. Gli indicatori di livello radar 2 in 1 possono essere utilizzati contemporaneamente per la misurazione automatica del livello del serbatoio e per la misurazione indipendente del livello di sicurezza, utilizzando una sola apertura del serbatoio. La custodia del trasmettitore contiene due unità di livello radar diverse, separate galvanicamente e completamente indipendenti. Questa nuova soluzione è stata verificata da terze parti indipendenti accreditate per la conformità a IEC 61511 e ad API 2350, e la misura radar di livello 2-in-1 Rosemont 5900S è certificata SIL3 e SIL2 secondo lo standard IEC 61508.