Iniezione di sostanze chimiche ad alta pressione

La tecnologia Micro Motion™ ad effetto Coriolis riduce in modo sicuro ed efficace il rischio di costosi arresti delle operazioni

High Pressure Chemical Injection

Il modo migliore per mitigare i rischi con gli skid per iniezione chimica

L'iniezione chimica è un processo nel settore petrolio e gas in cui una sostanza chimica viene iniettata in una linea grezza con lo scopo di prevenire la coagulazione di prodotti a gas greggio e naturale, o valvole a maschio idratate, all'interno delle tubazioni quando il prodotto viene spostato attraverso la testa dei pozzetti o il sistema di serbatoio. Le valvole a maschio idratate sono il risultato della pressione e della temperatura che solidificano il prodotto non raffinato all'interno della tubazione. L'iniezione di sostanze chimiche può essere costosa, a seconda del processo e della posizione, sia off-shore che sulla terraferma. Le sostanze chimiche speciali, come l'inibitore della cera, l'inibitore del calcare o il glicole etilenico (MEG) vengono iniettate a una pressione maggiore rispetto alla pressione di flusso del prodotto attraverso la linea del liquido per prevenire l'occlusione dell'idratazione. A causa dell'elevato costo delle sostanze chimiche speciali, è fondamentale controllare la quantità iniettata nel processo. La tecnologia Micro Motion ad effetto Coriolis offre la massima accuratezza per il rilevamento preciso necessario per l'iniezione chimica, grazie all'ampia gamma di pressioni e diametri del tubo disponibili.