Garantisci la conformità ambientale e l'efficienza operativa nei pozzetti di raccolta
I pozzetti di raccolta richiedono il rilevamento precoce di olio nelle acque di scarico per ridurre il rischio di idrocarburi inquinanti per l'ambiente. Nelle raffinerie, i pozzetti di raccolta gestiscono acqua e petrolio a bassa pressione e in un ampio intervallo di temperature, e presentano sfide come schiuma, accumuli e posizioni remote.
La tecnologia di misurazione del livello radar senza contatto di Rosemount garantisce una misurazione precisa del livello dei pozzetti di raccolta, senza essere influenzata dalla presenza di schiuma o accumuli. Inoltre, abbinando un trasmettitore radar a un regolatore, è possibile monitorare i processi da remoto e ottenere dati di registro per report e documentazione.