Soluzioni di misura di livello per serbatoi di acque reflue in servizi di raffinazione

Miglioramento dell'efficienza delle operazioni dei servizi di pubblica utilità con la tecnologia di misura di livello radar

Level Measurement Solutions for Wastewater Tanks in Refinery Utilities

Garanzia di affidabilità e conformità nella gestione dei serbatoi d'acqua

I serbatoi di acque reflue nei processi di raffinazione svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti e nel garantire la conformità ambientale. Queste applicazioni sono impegnative a causa della presenza di olio e altri contaminanti sulla superficie dell'acqua, che possono impedire misure di livello accurate e affidabili.

La tecnologia radar a onda guidata Rosemount™ è la soluzione ideale per queste sfide. Offre misura di interfase, aumentando l'affidabilità in presenza di olio e altre sostanze. Inoltre, Signal Quality Metrics fornisce un monitoraggio continuo dell'intensità del segnale e rileva l'accumulo, garantendo che il sistema di misura del livello funzioni sempre in modo ottimale. Questa soluzione non solo migliora l'affidabilità delle misure, ma contribuisce anche a sicurezza, conformità e ottimizzazione complessiva del processo nella gestione delle acque reflue di raffinazione.