Risoluzione delle esigenze di misurazione con il misuratore Roxar Watercut di Emerson
Stoccaggio, lavorazione e trasporto di petrolio e gas verso raffinerie e utenti finali fanno tutti parte delle attività midstream per petrolio e gas. La misurazione watercut è necessaria in diversi punti all'interno di questo processo. È tipico che petrolio e gas cambino proprietario, con le società di intermediazione che si assumono la responsabilità del trasporto verso le raffinerie per la lavorazione, ad esempio. È richiesta la misurazione del trasferimento di custodia, nonché la misurazione al momento del carico per il trasporto, con la misurazione del watercut come punto di controllo obbligatorio e fondamentale. Il misuratore Watercut Roxar fornisce le misurazioni necessarie con affidabilità e precisione in primo piano.