La tecnologia a ultrasuoni trasforma il monitoraggio dei pozzi di iniezione
Durante un'operazione di iniezione di gas, il gas viene pompato nel serbatoio in profondità. Questo gas si diffonde e aumenta la pressione all'interno del pozzo petrolifero. Questo aumento di pressione consente all'operatore di estrarre una maggiore quantità di petrolio dal serbatoio; per questo motivo l'iniezione di gas è considerata una procedura di mantenimento della pressione. Per l'ottimizzazione del processo e la sicurezza è estremamente importante che gli operatori sappiano quanto gas viene utilizzato durante una procedura di iniezione di gas. La misurazione della portata è quindi essenziale. Pressioni di processo estreme che arrivano fino a 300 bar e le condizioni ambientali difficili associate rendono difficile questa applicazione, in particolare per la strumentazione a contatto con il fluido, rendendo pertanto necessaria una soluzione di misurazione della portata affidabile e che non necessiti di manutenzione.