Migliora le prestazioni grazie alla tecnologia avanzata di gestione della sabbia
La produzione di sabbia nelle operazioni di estrazione da scisto pone sfide significative, con erosione delle apparecchiature, occlusioni e una riduzione dell'efficienza produttiva. La fratturazione idraulica destabilizza la formazione, facendo penetrare la sabbia nel foro del pozzo, che può erodere pompe, valvole e tubazioni, facendo aumentare i costi di manutenzione e i tempi di inattività. La sabbia può inoltre compromettere i processi di separazione e causare ostruzioni, rendendo la gestione efficace della sabbia cruciale per garantire l'efficienza operativa e la sicurezza nei progetti di estrazione da scisto.
I monitor acustici delle particelle e i monitor dello spessore a ultrasuoni (UT) non intrusivi producono dati accurati e in tempo reale senza interrompere la produzione. Il monitoraggio acustico individua la produzione di sabbia e le anomalie, mentre con gli ultrasuoni si monitora lo spessore delle pareti, per rilevare precocemente la corrosione e prevenire guasti alle apparecchiature. Utilizzati in combinazione, consentono una manutenzione proattiva, riducono i tempi di inattività e prolungano la durata delle apparecchiature, oltre a migliorare la sicurezza, ottimizzare l'efficienza operativa e supportare una produzione continua e conveniente in ambienti di scisto difficili.