Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand
CASE STUDY | PETROLIO E GAS

Un impianto del settore petrolifero e del gas risparmia 290.000 dollari USA sui costi dei pannelli di controllo grazie ai trasmettitori di pressione Rosemount

RISULTATI

  • Riduzione del 34% sui costi dei pannelli di controllo
  • Eliminazione di conduit, guarnizioni dei conduit e staffe di montaggio
  • Riduzione fino al 50% di peso e dimensioni complessive dei pannelli di controllo
Prestazioni affidabili

Il trasmettitore di pressione Rosemount 4600 offre le migliori prestazioni, stabilità e affidabilità della categoria in un fattore di forma compatto che riduce al minimo il peso, le dimensioni e il costo complessivo del pannello di controllo.

Fallback image
Fallback image

Cliente

Impianto per petrolio e gas, Stati Uniti del sud

Applicazione

Controllo delle teste di pozzo, iniezione di sostanze chimiche e applicazioni del sistema di arresto di emergenza che necessitano di un trasmettitore di pressione montato su pannello di controllo

Problema

Un impianto del settore petrolifero e del gas negli Stati Uniti del sud necessitava di un trasmettitore di pressione con un fattore di forma compatto che riducesse al minimo il peso, le dimensioni e il costo complessivo del pannello. I trasmettitori di pressione di tipo convenzionale non offrono il fattore di forma necessario per ottimizzare l'installazione in applicazioni quali pannelli di controllo per teste di pozzo, skid per iniezione di sostanze chimiche e centraline idrauliche.

L'utilizzo di un trasmettitore di pressione di tipo convenzionale non solo fa aumentare il peso del pannello, ma richiede anche molto più spazio "praticabile" per accedere alla testa, rimuovere i coperchi e far passare il conduit. Per la maggior parte delle installazioni sono necessari circa 50 cm di spazio aggiuntivo intorno al trasmettitore di pressione per ospitare queste funzioni, che possono far triplicare le dimensioni in altezza e profondità di un pannello.

Soluzione

Progettato in modo specifico per soddisfare i requisiti applicativi dei pannelli di controllo, il trasmettitore di pressione Rosemount 4600 offre un fattore di forma compatto che riduce al minimo il peso, le dimensioni e il costo complessivo del pannello. Inoltre, il trasmettitore di pressione Rosemount 4600 offre le migliori prestazioni, stabilità e affidabilità della categoria.

Il design compatto del trasmettitore di pressione Rosemount 4600 consente di montare tre trasmettitori nello stesso spazio in cui di solito si installa un trasmettitore convenzionale. Il pannello medio è alto circa 2,4 m (8 piedi) e varia in lunghezza e profondità a seconda del numero di trasmettitori di pressione installati nel pannello. Considerando un pannello che contiene 80 trasmettitori di pressione, il pannello presenta i seguenti dimensioni e costi (senza tubi, staffe e altra minuteria di montaggio): 

Vedere la Tabella 1.

Tabella 1
Tipo
Altezza
Profondità
Lunghezza
Costo del pannello
Risparmio

Trasmettitori del pannello

8'

3,5'

20'

$ 12.840

34% (risparmi combinati)

Trasmettitori convenzionali

24'

10,5'

20'

$ 19.560

34% (risparmi combinati)

*Si presume un costo di $ 1,39 al metro quadro ($ 15,00 per piede quadrato) per pannelli terminali/paratie e un costo di $ 183 al metro lineare ($ 600 per piede lineare) (secondo il Richardson’s Contractor Handbook)

Massimizza i risparmi

Il trasmettitore di pressione Rosemount 4600 è dotato di una tenuta del conduit integrata per consentire il montaggio diretto nella paratia. In tal modo si eliminano ulteriori conduit, guarnizioni e staffe di montaggio, con un conseguente ulteriore risparmio.

Fallback image

Soluzione

Con i trasmettitori a pannello è stato possibile realizzare un risparmio del 34% sul costo dei pannelli. Solo i costi diretti dei pannelli in acciaio inossidabile sono stati quantificati al 50% utilizzando un trasmettitore a pannello.

I risparmi sono aumentati a $ 200.000 per pannello su progetti di piattaforme di grandi dimensioni. In questo caso l'espansione delle dimensioni del pannello non è fattibile perché il pannello diventa troppo grande. Deve quindi deve essere aggiunto un altro pannello al costo di circa $ 200.000 per pannello. Grazie all'utilizzo del trasmettitore di pressione Rosemount 4600, l'impianto di estrazione di petrolio e gas ha risparmiato 290.000 dollari in costi del pannello di controllo.

Una guarnizione del conduit integrata per consentire il montaggio direttamente nella paratia è una caratteristica del trasmettitore di pressione Rosemount 4600. In tal modo si eliminano ulteriori conduit e guarnizioni del conduit, nonché le staffe di montaggio aggiuntive.

Vedere la Tabella 2.

Tabella 2
Conduit e guarnizioni del conduit
Staffa
Costo totale dei materiali

Trasmettitori del pannello

$ 0

$ 0

$ 0

Trasmettitori convenzionali

$ 61

$ 35

$ 96

*Include i costi di materiali e manodopera (secondo il Richardson's Contractor Handbook)

Soluzione

Considerando lo stesso esempio basato su 80 trasmettitori di pressione all'interno del pannello, i risparmi su conduit e staffe tagliano il costo del pannello di ulteriori $ 7.680. I risparmi totali realizzati includono sia i costi totali dei pannelli che i costi totali dei materiali, con un risparmio di $ 14.440 per pannello o una riduzione del costo del 52% per pannello.

Vedere la tabella 3.

Tabella 3
Costi del pannello
Costi del materiale
Costo totale
Risparmio

Trasmettitori del pannello

$ 12.840

$ 0

$ 12.840

-

Trasmettitori convenzionali

$ 19.560

$ 7.680

$ 27.240

-

Risparmi

$ 6.720

$ 7.680

$ 14.400

52%

Inoltre, molti progetti di piattaforme offshore hanno la necessità di ridurre il peso della piattaforma. Il trasmettitore di pressione Rosemount 4600 pesa il 74% in meno rispetto a un trasmettitore di pressione convenzionale. Consente quindi di ridurre il peso complessivo di un pannello del 30-50%.