Ridurre la pulizia e massimizzare la durata del sensore di pH
Nelle raffinerie, il pH viene misurato in corrispondenza dello scarico del separatore API per migliorare l'efficienza dei processi di trattamento secondario dei rifiuti, come la flocculazione. Durante questo processo, il sensore di pH spesso viene ricoperto a causa dell'olio emulsificato, con conseguente necessità di pulizie frequenti e una breve durata del sensore. Il sensore di pH Rosemount™ 396P è progettato con una giunzione di riferimento resistente alla stratificazione per ridurre gli interventi di pulizia e garantire la massima durata del sensore nei separatori API.