Rilevamento del declino delle valvole del compressore con il monitoraggio della temperatura
Un compressore alternativo include diverse valvole. Queste valvole sono soggette a un calo delle prestazioni e, storicamente, l'identificazione di una valvola guasta veniva effettuata attraverso il rilevamento manuale di misure della temperatura. Il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros™ è una soluzione facile da installare e conveniente per monitorare la temperatura di superficie del coperchio della valvola per individuare valvole guaste. Quando utilizzata con l'applicazione Plantweb Insight™ Asset View, questa apparecchiatura può essere configurata per fornire un allarme quando la temperatura del coperchio della valvola supera una soglia specificata.