Massimizza le velocità di recupero del gas con la misura di sabbia ed erosione
In inverno, per rispondere ai picchi della domanda di energia, è necessario mantenere alta la velocità di recupero del gas. La produzione di solidi indesiderati erode tubazioni, apparecchiature rotative e valvole, causando la potenziale perdita di contenimento e costose multe, oltre a ostacolare gli impegni di consegna.
La misura della velocità delle particelle solide e della perdita di spessore delle pareti dei tubi sono indicatori chiave del rischio e dell'impatto dell'erosione e aiutano gli operatori a massimizzare le operazioni di recupero e a ottimizzare lo stoccaggio futuro. Aumenta in modo sicuro le velocità di recupero del gas grazie al monitoraggio continuo delle perdite di solidi e metalli, grazie a tecnologie di monitoraggio non intrusive, rapide e facili da adattare all'infrastruttura.