Misurazione della pressione di CO2 in fase supercritica/densa nelle condotte CCS

La tecnologia di cattura e sequestro del carbonio richiede la strumentazione giusta

CCS facilities capture carbon dioxide emissions from industrial processes and power plant, securely storing them underground to mitigate climate change. They play a crucial role in reducing greenhouse

Sequestro dell'anidride carbonica semplificato con la verifica del misuratore intelligente

L'anidride carbonica (CO₂) ha una velocità del suono che varia rapidamente e possiede proprietà uniche di densità e viscosità. A causa di queste caratteristiche insolite, la maggior parte dei metodi di misurazione non è in grado di misurare la CO₂ con la stessa precisione di un misuratore ad effetto Coriolis. I misuratori ad effetto Coriolis Micro Motion™ si distinguono per l'eccezionale accuratezza nel trattamento della CO₂, grazie al loro superiore design di trasmissione a bassa frequenza e all'esclusiva correzione brevettata per affrontare la velocità del suono (VoS) altamente variabile della CO₂. Inoltre, i misuratori Micro Motion™ vantano un'eccezionale stabilità a lungo termine e incorporano Smart Meter Verification, il software di diagnostica proprietario di Emerson che verifica la precisione e la stabilità della calibrazione dei misuratori. In questo modo si elimina la necessità di ispezioni periodiche dei misuratori di CO₂ a pressione differenziale. A differenza dei controlli eseguiti tramite misuratore a orifizio, i test di verifica del misuratore intelligente sono semplici e non richiedono l'interruzione del flusso di processo o l'apertura della linea.