Risoluzione delle esigenze di misurazione con il misuratore Roxar Watercut di Emerson
La produzione di petrolio e gas a monte comprende l'esplorazione, la trivellazione e l'estrazione di petrolio greggio e gas naturale. I requisiti di misurazione all'interno di questo processo sono molti, ad esempio è necessario misurare il watercut. Tutte le applicazioni che prevedono la partecipazione a una soluzione di separatore di test, separatore di produzione e skid di misura fiscale richiedono una strumentazione di misurazione watercut. Dall'installazione sul ramo dei liquidi di un separatore bifase al ramo del petrolio di un separatore trifase, il misuratore Roxar Watercut garantisce le prestazioni di misurazione necessarie.