Misura di livello di solidi nelle macchine confezionatrici Rotopack

Misura con precisione i prodotti in rapido movimento in condizioni difficili per una produzione semplificata.

Solids Level Measurement in Rotopack Packaging Machines

Monitoraggio continuo e sicuro del livello con la tecnologia Active Shield

La macchina confezionatrice Rotopack consente ai produttori di riempire costantemente i sacchetti di prodotto sulla linea di produzione. Misure di livello accurate di diversi tipi di prodotto aiutano a prevenire le tracimazioni e a mantenere la produzione in programma, anche quando le specifiche del prodotto cambiano. Gli operatori necessitano di una soluzione di misura di livello accurata e affidabile che funzioni per carichi pesanti in ambienti caldi e polverosi e che si possa calibrare facilmente per adattarsi al cambio di produzione.