Tecnologia avanzata di misurazione della portata, perfetta per il controllo del processo di cattura del carbonio e la contabilità di CO₂
Ovunque sia necessario implementare la tecnologia di cattura del carbonio per portare a termine il lavoro, si può stare tranquilli dopo aver selezionato il giusto CO2; misuratore di portata per fornirvi la misura fiscale di CO2di cui avrete bisogno per gestire e controllare tutti i vostri sistemi. Che si tratti di cattura post-combustione o cattura diretta dall'aria, potete contare sui misuratori Coriolis Micro Motion™ ELITE™ CMF o Serie F per garantire un funzionamento affidabile e fornire dati accurati e utili da alcune delle applicazioni di misurazione fiscale di CO2tecnicamente più impegnative in alcuni degli ambienti più difficili al mondo. Per saperne di più, ascolta questo podcast sull'esplorazione della catena del valore della cattura del carbonio.