Misurazione affidabile senza problemi per una contabilità della CO2 indiscutibile
Che si tratti di catturare, trasportare, utilizzare e/o sequestrare carbonio, è necessario disporre di uno strumento affidabile per misurare le quantità di CO₂ che si stanno trattando, al fine di ottenere il pieno riconoscimento dei crediti guadagnati per tutto il carbonio che si è contribuito a smaltire. Tuttavia, la misurazione della portata di CO₂ è una delle applicazioni di misurazione della portata più impegnative dal punto di vista tecnico nel mondo odierno, a causa delle proprietà molto volatili e dinamiche del fluido che la CO₂ dimostra in tutte le sue diverse forme in condizioni diverse (cioè gas, liquido e fasi super-critiche dense). Esiste, tuttavia, un misuratore di portata di CO₂ già ampiamente disponibile che è perfettamente adatto a semplificare la vita degli operatori quando si tratta di report sulla cattura di anidride carbonica. La misurazione diretta della portata massica con misuratori di portata Micro Motion™ ELITE™ CMF e/o Coriolis Serie F esenti da manutenzione in uno skid di misurazione di CO₂ di Emerson è la soluzione perfetta per eliminare qualsiasi dubbio o preoccupazione circa la precisione nella misurazione di CO₂ in fase densa e nella misurazione di CO₂ in fase supercritica. Per saperne di più ascolta questo podcast sull'esplorazione della catena del valore della cattura del carbonio.